|
|
|
HMIBMOMA5DD1101
Magelis iPC, Modular Box PC Optimized, 64GB M.2 SSD, 4GB DDR3, Windows 10
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2025
|
|
End of Standard Services ÁPR. 30, 2029
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modular box PC
|
Készülék rövid neve
|
Moduláris Box PC bővíthető Optimized
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
IHC
HMIDM moduláris kijelző
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Panel PC mellett HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
|
Processzor neve
|
Intel Atom E3930 1,8 GHz-ig
|
Operációs rendszer
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bittöbbnyelvű
|
Szoftvercsomag
|
Node-RED és rendszer node-ok helyreállító IIoT összeköttetés megszólalási feszültség
McAfee white listing telepítő cyber security licensz szükséges
EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Könyv elrendezésű
Fektetett elrendezésű
Falra szerelhető
|
Adattároló berendezés
|
64 GB M.2 SSD TLC esetén 1500000 óra
|
Memórialeírás
|
4 GB RAM DDR3 belső (nem tárolásra)
|
Szabad bővítőhelyek
|
1 M.2 SSD
|
Bővítőhelyek száma
|
1 slot(s) for mini PCI Express teljes méretű opcionális interfészlemez nélkül,
|
Bővítőhelyek száma
|
1,0 csatlakozónyílás(ok) esetén mini PCIe
|
Kijelző felbontása
|
3200 x 2000 pixel 70 °F-en kalibrált
|
Figyelő időzítő
|
1…255 ms
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor nélkül
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros csatlakozók, connector type: pin, 1 utas, circuit application: földelő végződés - location: fenéklap
AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas - location: felső
|
Integrált csatlakozási típus
|
Display port mellett 2 mellett elülső
Ethernet mellett 2 RJ45 I210, átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps mellett fenéklap IEEE 1588 támogatott
COM1 soros vonal esetén tartalék akkumulátor mellett 1 dugó SUB-D 9 RS232 mellett fenéklap
COM2 soros vonal mellett 1 dugó SUB-D 9 RS232/422/485 mellett fenéklap nem ismétlődő < 1 s 25°C
USB 2.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 480 Mbit/s mellett fenéklap nem ismétlődő < 1 s 25°C
USB 3.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 5 Gbit/s mellett fenéklap
TPM v2.0 csatlakozó esetén cyber security - hardware titkosítás külön HMIYMINATPM201 TPM modul telepítendő mellett alaplap
|
Kiberbiztonság
|
UEFI jelszavas bootolás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC tápegység PoE
100...277 V AC tápegység PoE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…28,8 V
|
Indítási áram
|
2,03 A
|
Teljesítményigény W-ban
|
25,0 W (Box PC)
17,0 W (4:3 12" HMIDM6421 kijelzővel)
17,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
18,0 W (4:3 15" HMIDM7421 kijelzővel)
20,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
21,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
22,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
|
Vezérlés típusa
|
BE/KI gomb
|
Fő típus
|
Optimised
|
Mélység
|
38 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
187 mm
|
Nettó súly
|
1,25 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Veszélyes helyszín HMIYMMAC1 adapterrel
|
Szabványok
|
A osztály 2 csoport IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2 : 2003
FCC part 15 class A
UL 61010-1-201
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CULus 508
CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Class I Division 2 UL 1604
CUL 1604 1 osztály 2 rész
ATEX Cat 3G
CCC
RCM
EAC
IEC-Ex INE 16.0001X
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Hálózati frekvencián a mágneses mezők elleni védettség conforming to IEC 61000-4-11
Zavaró mező kibocsátás class A conforming to IEC 55011
Vezetett zavarkibocsátás class A conforming to EN 55022-11 1. csoport
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C megfelel IEC 60068-2-27
-30…70 °C megfelel IEC 60068-2-14 test Na
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C (kézi visszaállítással) megfelel IEC 60068-2-27
0…55 °C fektetett elrendezésű
|
Üzemi magasság
|
2000 m megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) kézi működtetés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,5 cm
|
1.csomag hossza
|
38,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
|
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
5329
|
|
|