|
|
|
HMIBMP0I74D4001
Magelis iPC, Modular Box PC Performance, HDD nélkül, 8GB DDR3, OS nélkül, 4 bővítőmodul hely
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2026
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Modular box PC
|
Készülék rövid neve
|
Moduláris Box PC Universal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
HMIDM moduláris kijelző
IHC
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Panel PC mellett HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
|
Processzor neve
|
Intel Core i7 4650U 1,7 GHz turbo boost 3,3 GHz-ig
|
Chipset típus
|
Intel QM87
|
Videovezérlő típusa
|
Intel HD Graphics 5000
|
Szoftvercsomag
|
Node-RED és rendszer node-ok helyreállító IIoT összeköttetés megszólalási feszültség
McAfee white listing telepítő cyber security licensz szükséges
EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Fektetett elrendezésű
Könyv elrendezésű
Falra szerelhető
|
Memórialeírás
|
8 GB RAM DDR3 belső (nem tárolásra)
512 kB MRAM belső
|
Szabad bővítőhelyek
|
2 belső SATA HDD/SSD HMIYMADSDD1 meghajtóval . paratartalom vezérlés
1 CFast
1 mSATA
|
Bővítőhelyek száma
|
1 slot(s) for PCI
1 slot(s) for PCI express 4x
2 slot(s) for mini PCI Express teljes méretű
|
Bővítőhelyek száma
|
2 csatlakozónyílás(ok) esetén mini PCIe
1 csatlakozónyílás(ok) esetén PCI
1 csatlakozónyílás(ok) esetén PCI express 4x
|
Kijelző felbontása
|
3200 x 2000 pixel 70 °F-en kalibrált
|
Figyelő időzítő
|
1…255 ms
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor nélkül
Ventilátor külső mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros csatlakozók, connector type: pin, 1 utas, circuit application: földelő végződés - location: fenéklap
AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas - location: felső
|
Integrált csatlakozási típus
|
Display port mellett 1 mellett fenéklap
Display port mellett 1 mellett elülső
Ethernet mellett 2 RJ45 I210, átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps mellett fenéklap IEEE 1588 támogatott
COM1 soros vonal esetén tartalék akkumulátor mellett 1 dugó SUB-D 9 RS232/422/485 mellett fenéklap
USB 2.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 480 Mbit/s mellett fenéklap
USB 3.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 5 Gbit/s mellett fenéklap
TPM v1.2 csatlakozó esetén cyber security - hardware titkosítás külön HMIYMINATPM201 TPM modul telepítendő mellett alaplap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC tápegység PoE
100...277 V AC tápegység PoE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…36 V
|
Indítási áram
|
8,9 A
|
Teljesítményigény W-ban
|
40,0 W (Box PC)
44,0 W (4:3 12" HMIDM6421 kijelzővel)
43,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
45 W (4:3 15" HMIDM7421 kijelzővel)
46 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
48 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
51 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
|
Vezérlés típusa
|
BE/KI gomb
|
Fő típus
|
Teljesítmény
|
Mélység
|
103,2 mm
|
Magasság
|
207 mm
|
Szélesség
|
254 mm
|
Nettó súly
|
3,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
A osztály 2 csoport EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
EN 61000-6-4
EN 61131-2 1. szint
FCC part 15 class A
UL 61010-1-201
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CULus 508
CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Class I Division 2 UL 1604
CUL 1604 1 osztály 2 rész
ATEX Cat 3G
CCC
RCM
MEA
EAC
IEC-Ex INE 16.0001X
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Hálózati frekvencián a mágneses mezők elleni védettség conforming to IEC 61000-4-11
Zavaró mező kibocsátás class A conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett zavarkibocsátás class A conforming to EN 55022-11 1. csoport
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-30…70 °C megfelel IEC 60068-2-27
-30…70 °C megfelel IEC 60068-2-14 test Na
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C (kézi visszaállítással) megfelel EN/IEC 60068-2-27
0…50 °C fektetett elrendezésű
0…45 °C mellett PCI/PCIe HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett HDD
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett mini PCIe
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett PCI/PCIe
0…45 °C megfelel 2 mellett mini PCIe HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
|
Üzemi magasság
|
2000 m megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) szabvány
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) HDD
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,7 cm
|
1.csomag hossza
|
25,4 cm
|
1. csomag súlya
|
3,9 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
45,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
2. csomag hossza
|
43,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|