Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIBMPSI74D4801 |
Schneider-Electric
 
HMIBMPSI74D4801 picture- web-product-data-sheet
HMIBMPSI74D4801
Magelis iPC, Modular Box PC Performance, 128GB SSD, 4GB DDR3, Windows 10, 4 bővítőmodul hely
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa Modular box PC
Készülék rövid neve Moduláris Box PC Universal
Termékcsalád kompatibilitása HMIDM moduláris kijelző
IHC
Tartozék / különálló alkatrész Panel PC mellett HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
Processzor neve Intel Core i7 4650U 1,7 GHz turbo boost 3,3 GHz-ig
Chipset típus Intel QM87
Videovezérlő típusa Intel HD Graphics 5000
Operációs rendszer Windows 10 IoT Enterprise 64 bit (váltás a Windows 8.1-ről 2017. negyedik negyedévben)többnyelvű
Szoftvercsomag Node-RED és rendszer node-ok helyreállító IIoT összeköttetés megszólalási feszültség
McAfee white listing telepítő cyber security licensz szükséges
EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Fektetett elrendezésű
Falra szerelhető
Könyv elrendezésű
Adattároló berendezés 128 GB SSD Flash lemez TLC esetén 1500000 óra
Memórialeírás 8 GB RAM DDR3 belső (nem tárolásra)
512 kB MRAM belső
Szabad bővítőhelyek 2 belső SATA HDD/SSD HMIYMADSDD1 meghajtóval . paratartalom vezérlés
1 CFast
1 mSATA
Bővítőhelyek száma 1 slot(s) for PCI
1 slot(s) for PCI express 4x
2 slot(s) for mini PCI Express teljes méretű
Bővítőhelyek száma 2 csatlakozónyílás(ok) esetén mini PCIe
1 csatlakozónyílás(ok) esetén PCI
1 csatlakozónyílás(ok) esetén PCI express 4x
Kijelző felbontása 3200 x 2000 pixel 70 °F-en kalibrált
Figyelő időzítő 1…255 ms
Hűtés típusa Ventilátor nélkül
Ventilátor külső mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás
Villamos csatlakozás Csavaros csatlakozók, connector type: pin, 1 utas, circuit application: földelő végződés - location: fenéklap
AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas - location: felső
Integrált csatlakozási típus Display port mellett 1 mellett fenéklap
Display port mellett 1 mellett elülső
Ethernet mellett 2 RJ45 I210, átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps mellett fenéklap IEEE 1588 támogatott
COM1 soros vonal esetén tartalék akkumulátor mellett 1 dugó SUB-D 9 RS232/422/485 mellett fenéklap
USB 2.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 480 Mbit/s mellett fenéklap
USB 3.0 port mellett 2 USB A-típus, átviteli sebesség: 5 Gbit/s mellett fenéklap
TPM v1.2 csatlakozó esetén cyber security - hardware titkosítás külön HMIYMINATPM201 TPM modul telepítendő mellett alaplap
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC tápegység PoE
100...277 V AC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok 18…36 V
Indítási áram 8,9 A
Teljesítményigény W-ban 40,0 W (Box PC)
44,0 W (4:3 12" HMIDM6421 kijelzővel)
43,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521)
45 W (4:3 15" HMIDM7421 kijelzővel)
46 W (with Wide 15" display HMIDM7521)
48 W (with Wide 19" display HMIDM9521)
51 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Vezérlés típusa BE/KI gomb
Fő típus Teljesítmény
Mélység 103,2 mm
Magasság 207 mm
Szélesség 254 mm
Nettó súly 3,9 kg
Környezet
Szabványok A osztály 2 csoport EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
EN 61000-6-4
EN 61131-2 1. szint
FCC part 15 class A
UL 61010-1-201
Termékbizonyítvány CE
CULus 508
CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Class I Division 2 UL 1604
CUL 1604 1 osztály 2 rész
ATEX Cat 3G
CCC
RCM
MEA
EAC
IEC-Ex INE 16.0001X
Minőségi címkék CE
Irányelvek 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529
Elektromágneses kompatibilitás Hálózati frekvencián a mágneses mezők elleni védettség conforming to IEC 61000-4-11
Zavaró mező kibocsátás class A conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett zavarkibocsátás class A conforming to EN 55022-11 1. csoport
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -30…70 °C megfelel IEC 60068-2-27
-30…70 °C megfelel IEC 60068-2-14 test Na
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…55 °C (kézi visszaállítással) megfelel EN/IEC 60068-2-27
0…50 °C fektetett elrendezésű
0…45 °C mellett PCI/PCIe HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett HDD
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett mini PCIe
0…40 °C fektetett elrendezésű mellett PCI/PCIe
0…45 °C megfelel 2 mellett mini PCIe HMIDM moduláris kijelzző HDD-vel
Üzemi magasság 2000 m megfelel IEC 60664-1
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) szabvány
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) HDD
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,3 cm
1. csomag szélessége 20,7 cm
1.csomag hossza 25,4 cm
1. csomag súlya 4 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 42 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 36 kg
3.csomag magassága 42,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen