Beépített készülék
|
Modem 3G/4G (külön kell rendelni)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
|
Készülék alkalmazás
|
To manage the overall energy allocated to each vehicle
|
Szerelési mód
|
Kihúzható
|
Rögzítés
|
Sín
|
Szerelési pozíció
|
Vízszintes/függőleges
|
Load management
|
Static
|
Max managed charging stations
|
50 charging stations
|
Max managed charging points
|
100 charge points
|
Max nb of zone levels
|
3
|
Max nb of zones
|
10
|
Functions selection
|
With priority charging profile
Időzítő órával
|
Kommunikációs interfész
|
Ethernet RJ45 to connect device to charging station
Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station
Modem a fő bejövő vezeték gyűjtősínhez csatlakoztatásához
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Web szerver esetén OCPP 1.6
Modemmel
|
OCPP version
|
JSON
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
16 W
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás class A megfelel EN 55022-11 1. csoport
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
157 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
EN/IEC 61000-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
RCM
|
Célország
|
Minden
|
Szolgáltatások
|
Kereskedelmi üzemeltetési szerződés0...50 °C
|