|
|
|
HMIBSOCND1E01
S-Box PC Optimum HMIBSO Compact Flash, DC, 1 slot
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Magelis Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
PC Lite szoftver
|
Készülék rövid neve
|
S-BOX PC Universal
|
Processzor neve
|
Atom N270 1,6 GHz
|
Szabad bővítőhelyek
|
1 belső SATA HDD/SSD
1 Compact Flash kártya
|
Operációs rendszer
|
Windows Embedded Standard WES2009
|
Szoftvercsomag
|
Vijeo XD run time demo
Vijeo Designer run time demo
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
IHC
|
Adattároló berendezés
|
8 GB Compact Flash kártya
|
Memórialeírás
|
Belső RAM DDR2, 2 GB
|
Bővítőhelyek száma
|
1 mini PCI Express félméret
|
Kijelző felbontása
|
1600 x 1200 pixel
|
Figyelő időzítő
|
1…255 ms
|
Hűtés típusa
|
Ventilátor nélkül
|
Integrált csatlakozás típusa
|
1 Ethernet - RJ45
2 USB 2.0 port
2 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232
1 VGA
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC (tápegység PoE)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9…36 V
|
[In] névleges áramerősség
|
1,5 A
|
Teljesítmény W-ban
|
15 W
|
Vezérlés típusa
|
Gomb (reset)
|
Helyi jelzés
|
Berregő
|
Mélység
|
149,2 mm
|
Magasság
|
58,7 mm
|
Szélesség
|
254,8 mm
|
Nettó súly
|
2,5 kg
|
Fő típus
|
Optimum
|
Környezet
Termékbizonyítvány
|
CCC
GOST
CULus 508
|
Szabványok
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport
EN 61000-6-4
EN 61131-2 1. szint:ed. 4
FCC part 15 class A
UL 61010
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Hálózati frekvencián a mágneses mezők elleni védettség conforming to IEC 61000-4-11
Zavaró mező kibocsátás class A conforming to EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Vezetett zavarkibocsátás class A conforming to EN 55022-11 1. csoport
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-27
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-14 test Na
|
Relatív páratartalom
|
10…85 % megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C megfelel EN/IEC 60068-2-27
|
Üzemi magasság
|
2000...3800 m megfelel IEC 60664-1
|
Rezgési ellenállás
|
10 gn (f = 2…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f = 9…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,9 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,5 kg