|
|
|
HMIDT351FC
7W Touch Advanced Display WVGA - coated display
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
|
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC tápegység PoE
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10,8…28,8 V
|
Teljesítményigény W-ban
|
6,5 W
|
Indítási áram
|
30 A
|
Kiegészítő jellemzők
Érintőkijelző felbontása
|
1024 x 1024
|
Felbontás (pixel)
|
800 x 480
|
Kijelző mérete
|
7 inch
|
Képarány
|
4:3
|
Megjelenítő típusa
|
Színes TFT LCD
|
Kijelző felbontása
|
800 x 480 pixeles WVGA
|
Kijelző színe
|
262144 szín
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra
|
Érintőképernyő
|
Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
|
Tartozékok
|
1 flash card
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
A telepítés típusa
|
Beltéri telepítés
|
Kivágási méretek
|
190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
|
Szélesség
|
203,6 mm
|
Magasság
|
148,6 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Homloklap: IP669
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap
|
Szabványok
|
UL 508-CM
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UKR
UKEX
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C megfelel EN 61131-2 1. szint
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Ütésállóság
|
150 gn megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to EN/IEC 61000-4-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,397 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
33,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
45,5 cm
|
2. csomag hossza
|
55,0 cm
|
2. csomag súlya
|
13,056 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|