Schneider-Electric
 
HMIDT551FC picture- web-product-data-sheet
HMIDT551FC
10W Touch Advanced Display WXGA - coated display
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony GTU
Termék vagy komponens típusa Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
Végpont típusa Érintőképernyő
Kiegészítő jellemzők
Felbontás (pixel) 1280 x 800
Érintőkijelző felbontása 1024 x 1024
Tartozékok 1 flash card
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok 10,8…28,8 V
Teljesítményigény W-ban 6,5 W
Kijelző mérete 10,1 inch
Megjelenítő típusa Colour TFT LCD
Kijelző felbontása 1280 x 800 pixeles WVGA
Kijelző színe 262144 szín
Háttérvilágítás életciklus 50000 óra
Érintőképernyő Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Telepítés típusa Beltéri telepítés
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Indítási áram 30 A
Kivágási méretek 190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Szélesség 268,5 mm
Magasság 198,5 mm
Mélység 67 mm
Termék súlya 2,5 kg
Környezet
IP védettségi szint Homloklap: IP669
NEMA védettségi szint NEMA 4X homloklap
Szabványok UL 508-CM
Termék minősítések CEBEC
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…60 °C megfelel EN 61131-2 1. szint
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Szennyezettségi fok 3
Relatív páratartalom 10…90 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság 2000 m
Rezgési ellenállás 30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság 147 m/s² conforming to EN/IEC 61131-2
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 3,585 kg
1. csomag magassága 19 cm
1. csomag szélessége 30,4 cm
1. csomag hosszúsága 37 cm
Offer Sustainability
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat