|
|
|
HMIG3UFC
Magelis GTU Premium BOX modul HMIDT érintőképernyőhöz, lakkozott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapegység készlet
|
Készülék rövid neve
|
Premium Box
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC tápegység PoE
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet TCP/IP mellett 2 RJ45
COM1 soros vonal RJ45 RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
COM1 soros vonal RJ45 RS485, átviteli sebesség: 187.5 kbit/s
COM2 soros vonal SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
COM2 soros vonal SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, átviteli sebesség: 187.5 kbit/s
Mellékport sorkapocs blokk
Bővítő egység terepibusz kártya
USB 2.0 port mellett 2 USB A-típus
USB 2.0 port mini B UBS
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Modbus TCP/IP, Modbus
|
Operációs rendszer
|
Harmony
|
Szoftvercsomag
|
Vijeo Designer run time
|
Processzor neve
|
CPU RISC 60 °C
|
Adattároló berendezés
|
1 GB SD kártya
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
Memórialeírás
|
256 MB RAM belső
512 kB NVRAM biztonsági memória
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Szélesség
|
188 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
ANSI/ISA 12.12.01
UL 508-CM
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61140
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CULus 508
ATEX Cat 3G
IEC Ex 3GD zóna 2/22
RCM
GOST
KCC
CULus
EAC
ACA TS
BV
CCSAus
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
UKR
UKEX
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 61131-1
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to EN/IEC 61000-4-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,091 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,944 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|