|
|
|
HMIG5U
Open BOX modul univerzális panelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapegység készlet
|
Készülék rövid neve
|
választható naplózó modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC tápegység PoE
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet TCP/IP mellett 2 RJ45
COM1 soros vonal RJ45 RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
COM2 soros vonal SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
Mellékport sorkapocs blokk
Bővítő egység terepibusz kártya
USB 2.0 port mini B UBS
DVI-D videó port DVI-D
Mikrofon mini-jack
USB 2.0 port mellett 3 USB A-típus
|
Operációs rendszer
|
Windows Embedded 7
|
Szoftvercsomag
|
Internet Explorer
Vijeo Citect web kliens
Vijeo Designer run time
.NET framework 4.0
Adobe PDF olvasó
CAD viewer
Multimédia lejátszó
Office reader
VNC kliens/szerver
|
Processzor neve
|
Intel X86 1,66 GHz
|
Adattároló berendezés
|
16 GB CFast kártya
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
Memórialeírás
|
512 kB NVRAM biztonsági memória
2 GB RAM belső
|
Szélesség
|
188 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
ANSI/ISA 12.12.01
UL 508-CM
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61140
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 61131-1
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt conforming to EN/IEC 61000-4-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,161 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|