|
|
|
HMIGTO1310FCW
3.5 Color Touch Panel QVGA-TFT - coated display without logo
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
|
Kijelző színe
|
65536 szín
|
Kijelző mérete
|
3,5 inch
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
Vezérlőgomb típusa
|
6 Vijeo Designer segítségével definiált művelet nyomó kulcs F1...F6
|
Akkumulátor típus
|
Nem újratölthető lítium akkumulátor esetén belső RAM 100 nap, töltési idő = 5 nap, akkumulátor élettartam = 10 év
|
Kiegészítő jellemzők
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
Kijelző típusa
|
Háttérmegvilágításúszínes TFT LCD
|
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Érintésérzékenységi zóna
|
1024 x 1024
|
Érintőképernyő
|
Ellenálló film, 1000000 ciklus
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra fehér -25 °C
|
Fényerő
|
16 szint - vezérlés érintőképernyős panellel
16 szint - vezérlés szoftverrel
|
Betűtípus
|
Kínai (egyszerűsített kínai)
Koreai
Japán (ANK, Kanji)
Tajvani (hagyományos kínai)
ASCII (európai karakterek)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…28,8 V
|
Indítási áram
|
30 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
5,2 W ha a külső eszközök nem kapnak tápot
4,2 W ha az ellenőrzőlámpa ki van kapcsolva
4,3 W ha az ellenőrzőlámpa ki van kapcsolva
9,6 W
|
Helyi jelzés
|
Kalapács zöld, folyamatos esetén be
Kalapács zöld, folyamatos esetén működő
Kalapács narancs, villanó világító blokk esetén szoftver indítás
Kalapács piros, folyamatos esetén betáplálás (PWR)
Kalapács kétszínű, eltűnés esetén tápellátás (BE)
|
Szoftver megnevezése
|
Vijeo Designer add-on konfigurációs szoftver >= V6.1
|
Memórialeírás
|
Villanó EPROM, 96 MB
|
Visszatöltött adat
|
512 kB belső RAM (SRAM)
|
Adattároló berendezés
|
SD kártya, <= 32 GB
SDHC kártya, <= 32 GB
|
Letölthető protokollok
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec külső protokollok
Omron Sysmac külső protokollok
Rockwell Automation Allen-Bradley külső protokollok
Siemens Simatic külső protokollok
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
|
Integrált csatlakozási típus
|
COM1 soros vonal RJ45, interfész: RS232C/RS485, átviteli sebesség: 2400...115200 bps
COM1 soros vonal RJ45, interfész: RS232C/RS485, átviteli sebesség: 187,5 kbps megfelelő Siemens MPI
Ethernet RJ45, interfész: 10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45, interfész: IEEE 802.3
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
|
Termék szerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
4-csavaros szorítóval
|
Előlap anyaga
|
PPT
|
Szekrény anyaga
|
PPT
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Szélesség
|
132 mm
|
Magasság
|
106 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61000-6-4
EN 61131-2 1. szint
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
KC-Mark (pending)
CE
cULus 508
UKR
UKEX
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % kondenzáció nélkül
|
Üzemi magasság
|
< 2000 m
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap (beltéri használat)
|
Ütésállóság
|
150 gn 3 lökés minden irányban X, Y és Z megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó (f = 5…9 Hz) - évente - megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9…150 Hz) - évente - megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
735,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,988 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|