|
|
|
HMIGTO2300
5,7" GTO színes kijelző QVGA-TFT
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
|
Kijelző színe
|
65536 szín
|
Kijelző mérete
|
5,7 inch
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
Operációs rendszer
|
Harmony
|
Akkumulátor típus
|
Nem újratölthető lítium akkumulátor esetén belső RAM 100 nap, töltési idő = 5 nap, akkumulátor élettartam = 10 év
|
Kiegészítő jellemzők
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
Kijelző típusa
|
Háttérmegvilágításúszínes TFT LCD
|
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Érintésérzékenységi zóna
|
1024 x 1024
|
Érintőképernyő
|
Ellenálló film, 1000000 ciklus
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra fehér -25 °C
|
Fényerő
|
16 szint - vezérlés érintőképernyős panellel
16 szint - vezérlés szoftverrel
|
Betűtípus
|
Kínai (egyszerűsített kínai)
Koreai
ASCII (európai karakterek)
Japán (ANK, Kanji)
Tajvani (hagyományos kínai)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…28,8 V
|
Indítási áram
|
30 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
6,5 W ha a külső eszközök nem kapnak tápot
4,5 W ha az ellenőrzőlámpa ki van kapcsolva
5 W ha az ellenőrzőlámpa ki van kapcsolva
10,5 W
|
Helyi jelzés
|
Kalapács zöld, folyamatos esetén be
Kalapács zöld, folyamatos esetén működő
Kalapács narancs, villanó világító blokk esetén szoftver indítás
Kalapács piros, folyamatos esetén betáplálás (PWR)
Kalapács kétszínű, eltűnés esetén tápellátás (BE)
COM2 LED +32 csatornás kijelző, folyamatos esetén adatátviteli sebesség (ETH 100)
COM2 LED +32 csatornás kijelző, eltűnés esetén nincs adatcsere az AS-Interfészen (egyenletes féyn) periférikus hiba (villog)
Érzékenység beállítás zöld, folyamatos esetén kártya nincs behelyezve, vagy nem érhető el
Érzékenység beállítás zöld, eltűnés esetén kártya nincs behelyezve, vagy nem érhető el
|
Szoftver megnevezése
|
Vijeo Designer add-on konfigurációs szoftver >= V6.1
|
Memórialeírás
|
Villanó EPROM, 64 MB
|
Visszatöltött adat
|
128 kB belső RAM (SRAM)
|
Letölthető protokollok
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon FIPWAY
Mitsubishi Melsec külső protokollok
Omron Sysmac külső protokollok
Rockwell Automation Allen-Bradley külső protokollok
Siemens Simatic külső protokollok
|
Integrált csatlakozási típus
|
COM1 soros vonal SUB-D 9, interfész: RS232C, átviteli sebesség: 2400...115200 bps
COM2 soros vonal RJ45, interfész: RS485, átviteli sebesség: 2400...115200 bps
COM2 soros vonal RJ45, interfész: RS485, átviteli sebesség: 187,5 kbps megfelelő Siemens MPI
USB 2.0 type A
USB 2.0 type mini B
|
Termék szerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
4-csavaros szorítóval
|
Előlap anyaga
|
PPT
|
Szekrény anyaga
|
PPT
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Szélesség
|
169,5 mm
|
Magasság
|
137 mm
|
Mélység
|
59,5 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
|
Terméktanúsítványok
|
KC-Mark (pending)
CE
cULus 508
C-Tick.1
UKR
UKEX
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % kondenzáció nélkül
|
Üzemi magasság
|
< 2000 m
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap (beltéri használat)
|
Ütésállóság
|
150 gn 3 lökés minden irányban X, Y és Z megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Rezgési ellenállás
|
3,5 mm állandó amplitúdó (f = 5…9 Hz) - évente - megfelel IEC 61131-2 : 2003
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9…150 Hz) - évente - megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,063 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,157 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
93,657 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|