|
|
|
HMIGXU3512
Easy Harmony GXU Universal HMI, 7", 2 soros port, 1 Ethernet
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Easy GXU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
|
Kijelző típusa
|
LCD érintőképernyő
|
Kijelző színe
|
65536 szín
|
Kijelző felbontása
|
800 x 480 pixeles WVGA
|
Kijelző mérete
|
7 inch
|
Kiegészítő jellemzők
Háttérvilágítás életciklus
|
20000 hours
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Szoftver megnevezése
|
Vijeo Designer Lite konfigurációs szoftver
|
Memórialeírás
|
Belső, 48 MB esetén alkalmazás
Belső DDR, 128 MB
Belső, 128 kB esetén backup
|
Integrált csatlakozási típus
|
USB mini B típus
COM1 soros vonal: 9-way male SUB-D csatlakozó, RS232/Ethernet protokoll
COM2 soros vonal: 9-way male SUB-D csatlakozó, RS485 protokoll
USB A típus
Ethernet10/100BASE-TX
|
Kivágási méretek
|
190 x 135 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65 (homloklap)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,163 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,024 cm
|
1.csomag hossza
|
25,544 cm
|
1. csomag súlya
|
910 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
11747 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
149964 g
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
Frissíthetőség
|
Digitális modulok segítségével frissíthető
|
|
|