|
|
|
HMIPSPS952D1701
Magelis S-Panel PC Performance 19", SSD 128GB, 8GB DDR3, Windows 7
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multi-touch screen
|
Processzor neve
|
Intel Core i3 4010U at 1,7 GHz
|
Processzor típusa
|
Intel QM87
|
Szabad bővítőhelyek
|
1 belső SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Kijelző mérete
|
18,5 inch
|
Kijelző színe
|
16777216 szín
|
Fénysűrűség
|
300 cd/m²
|
Felbontás (pixel)
|
4096 x 4096
|
Videovezérlő típusa
|
Intel HD Graphics 4400
|
Operációs rendszer
|
Windows 7 64 bits Ultimate SP1többnyelvű
|
Szoftvercsomag
|
EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
Vijeo Citect DVD SCADA licensz szükséges
|
Kiegészítő jellemzők
Pontok száma
|
5
|
Végpont típusa
|
Érintőképernyő
|
Memóriatípus
|
8 GB RAM DDR3 belső
|
Adattároló berendezés
|
128 GB hátoldal SSD 1500000 óra mtbf
|
Képarány
|
16:9
|
Kijelző típusa
|
Színes TFT LCD
LED
|
Kijelző felbontása
|
1366 x 768 pixel WXGA
|
Világítás élettartama
|
50000 óra
|
Vízszintes x függőleges látási szög
|
150 x 140°
|
Érintőkijelző
|
PTC (projected capacitive technology)
|
Hűtés típusa
|
Passzív
Ventilátor nélkül
|
Figyelő időzítő
|
1…255 ms
|
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas
|
Bővítőhelyek száma
|
1 mini PCI Express teljes méretű
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC +/- 20 %
100...240 V AC HMIYPSPMAC1 adapterrel
|
Fogyasztás W-ban
|
18…60 W
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Keménység karcállóság 7 gn
|
Helyi jelzés
|
Berregő
Online: LED (zöld)
Indítás: LED (narancs)
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Üzemóra számláló
|
Szélesség
|
488 mm
|
Magasság
|
309 mm
|
Mélység
|
56,7 mm
|
Kivágási méretek
|
479,3 (+/- 1) x 300,3 (+/- 0,7)
|
Nettó súly
|
7 kg
|
Kijelző mérete
|
15" wide multi-touch
|
Fő típus
|
Teljesítmény
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 homloklap:
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
EAC
C-Tick.1
AS/NZS
CE
CCC
|
Szabványok
|
UL 60950-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
FCC part 15 class B
IEC 60950-1
CISPR 11
CSA C22.2 No 60950-1
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…55 °C SSD vagy CFast
0…55 °C 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák
0…45 °C HDD
0…45 °C motorhajtású
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000...3800 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)HDD
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)SSD vagy CFast
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
49,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
68,5 cm
|
1. csomag súlya
|
8,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|