|
|
|
HMIRSPFXR6702
Magelis rack PC, SSD 128GB, 4GB DDR3, W7, Intel Xeon E3 quad-core 3,1GHz, 4U
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ipari PC polc
|
Készülék rövid neve
|
PC 4U Performance polc
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
IHC
|
Processzor neve
|
Intel Xeon quad-core 1225 3,1 GHz L3 cache 8 MB
|
Storage slots
|
1 belső lemeztároló (SATA3)
4 üzem közben lemeztárolók (SATA2)
|
Adattároló berendezés
|
128 GB belső SSD - hot swap RAID Intel Rapid Storage technológiával 20000000 óra mtbf
|
Memórialeírás
|
32 GB-ig RAM DDR3 belső in 4 csatlakozónyílás(ok)
4 GB RAM DDR3 belső in 1 csatlakozónyílás(ok) (kézi visszaállítással)
|
Kiegészítő jellemzők
Bővítőhelyek száma
|
3 PCI
4 PCI express 16x
|
Meghajtó típusa
|
DVD-RW
|
Videovezérlő típusa
|
Intel HD Graphics 2500
|
Kijelző felbontása
|
2048 x 1536 pixel
|
Figyelő időzítő
|
1…255 ms
|
Hűtés típusa
|
2 ventilátorok sebességszabályozóval
|
Integrált csatlakozás típusa
|
1 VGA
1 DVI videó port
2 USB 3.0 port
1 COM1 soros vonal - dugó SUB-D 9 - RS232
1 mikrofon bemenet
1 audió vonali kimenet
4 USB 2.0 port
4 COM1 soros vonal (opcionális) - dugó SUB-D 9
2 Ethernet - RJ45 (sebesség: 10/100/1000 Mbit/s)
|
Kapcsolási alkalmazás
|
Nyitott ház
|
Operációs rendszer
|
Windows 7 64 bits Ultimate - többnyelvű
|
Szoftvercsomag
|
Vijeo XD run time demo run time demo licensz szükséges
Citect SCADA DVD licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo licensz szükséges
|
Alaplap típusa
|
ATX
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...277 V AC tápegység PoE redundáns
|
Betáplálás típusa
|
Redundáns
|
Teljesítmény W-ban
|
500 W
|
Rögzítés
|
19”-os oszlop
|
Mélység
|
601,4 mm
|
Magasság
|
172,7 mm
|
Szélesség
|
482 mm
|
Nettó súly
|
20,8 kg
|
Környezet
Termékbizonyítvány
|
CCC
EAC
CULus 508
|
Szabványok
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára: A osztály 2 csoport
EN 60950-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
FCC part 15 class A
UL 61010
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C megfelel IEC 60068-2-27
|
Relatív páratartalom
|
10…85 % nem kondenzálódó megfelel IEC 60068-2-8
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C megfelel IEC 60068-2-27
|
Rezgési ellenállás
|
0.035 mm (f = 5…500 Hz) működés megfelel IEC 60068-2-6, Fc tesztek
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz) NO érintkező megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,2 cm
|
1. csomag súlya
|
20,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|