|
|
|
HMIS5T
STU Rear Module - dark grey - width 118 mm - depth 40.1 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony STU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőrács
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
PC/PBT
|
Magasság
|
98,15 mm
|
Szélesség
|
118 mm
|
Mélység
|
40,1 mm
|
Nettó súly
|
0,354 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UKR
UKEX
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
18,3 cm
|
1. csomag súlya
|
363,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,306 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
3. csomag hossza
|
110,0 cm
|
3. csomag súlya
|
160,344 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Digitális modulok és frissített részegységek segítségével frissíthető
|
|
|