|
|
|
HMIS65W
3in5 small touchscreen display front module color TFT LCD without Schneider logo
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kisméretű érintőképernyős HMI vezérlő
|
Kijelző mérete
|
3,5 inch
|
Felbontás (pixel)
|
320 x 240 képpont QVGA
|
Kiegészítő jellemzők
Megjelenítő típusa
|
Mellett háttérvilágítású LED színes TFT LCD
|
Érintőkijelző
|
Analóg
|
Háttérvilágítás életciklus
|
50000 óra mellett 65536 szín
|
Fényerő
|
16 szint érintőpanelen keresztül
|
Látószög HxV
|
60° bal
60° jobb
40° felső rész
60° alsó rész
|
Betűtípus
|
Koreai
ASCII
Tajvani (hagyományos kínai)
Kínai (egyszerűsített kínai)
Japán (ANK, Kanji)
|
Szélesség
|
97,6 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,53 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
306,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,411 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
256
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
98,576 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Frissíthetőség
|
Digitális modulok és frissített részegységek segítségével frissíthető
|
|
|