Schneider-Electric
 
HMISTM64 picture- web-product-data-sheet
HMISTM64
Spare part, 7"W touch panel display
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony ST6
Termék vagy alkatrész típusa Érintő billenőkapcsoló
Szoftvercsomag EcoStruxure Operator Terminal Expert
Kiegészítő jellemzők
Kijelző mérete 7 inch
Kijelző típusa Színes TFT LCD
Kijelző színe 16 millió szín
Kijelző felbontása 800 x 480 pixeles WVGA
Érintőkijelző Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Háttérvilágítás életciklus 20000 hours mellett fehér
Fényerő 16 szint
Betűtípus ASCII
ASCII (európai karakterek)
Kínai (egyszerűsített kínai)
Japán (ANK, Kanji)
Katakana (japán fonetikus karakterkészlet)
Koreai
Tajvani (hagyományos kínai)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC (+/- 20 %)
Fogyasztás W-ban 3,6 W
Indítási áram 30 A
Helyi jelzés Kalapács zöld, folyamatos esetén be
Kalapács zöld, folyamatos esetén működő
Kalapács zöld, villanó világító blokk esetén működő
Kalapács zöld, eltűnés esetén indítás
Kalapács narancs, villanó világító blokk esetén szoftver indítás
Kalapács piros, folyamatos esetén betáplálás (PWR)
Kalapács piros, villanó világító blokk esetén működő
Kalapács piros, off esetén tápellátás (BE)
Oldalak száma 200 alkalmazásoldal
Valós idejű óra Beépített 0...50 °C
Beépített 10...90 % RH
Rögzítési mód Ø 3.6 mm-es lyukak, szerelve 1.6...5 mm vastag panel megfelel UL 6110-2-201
Ø 3.6 mm-es lyukak megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ø 3.6 mm-es lyukak megfelel IEC 61000-6-4
Előlap anyaga Műanyag
Jelölés CE
Kivágási méretek Ø 22.5 mm
Magasság 137,2 mm
Szélesség 201,2 mm
Mélység 33 mm
Nettó súly 0,49 kg
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 2 ms
Szabványok IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2 : 2003
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Terméktanúsítványok CE
UKR
cULus 508
RCM
KCC
cULus Class 1 Division 2
DNV-GL
ACA TS
RMRoS
BV
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Relatív páratartalom 10…90 % nem kondenzálódó RH
Működési magasság 2000 m
IP védettségi szint IP65 megfelel IEC 61131-2 : 2003 (homloklap)
NEMA védettségi szint NEMA 4 homloklap (beltéri használat)
NEMA 13 előlap (szekrényben)
Ütésállóság 150 gn esetén 11 ms (évente) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Rezgési ellenállás +/- 0.075 mm (f = 5…9 Hz) évente megfelel IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz)
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (tápellátás (differenciális mód)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (jel (szimmetrikus))
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-3
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,4 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1.csomag hossza 27 cm
1. csomag súlya 697 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,009 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 45,772 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.