|
|
|
HMISTO511
Érintőképernyő 3"4 Monokróm zöld/narancs/vörös (2xUSB, 1xRJ45 (soros))
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 27, 2019
|
|
End of Standard Services DEC. 28, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony STO & STU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintő billenőkapcsoló
|
Szoftver megnevezés
|
Vijeo Designer add-on
|
Operációs rendszer
|
Harmony
|
Processzor neve
|
CPU RISC
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző mérete
|
3,4 inch
|
Kijelző típusa
|
Háttérmegvilágítású monokróm STN LCD
|
Háttér színe
|
Green, orange and red
|
Kijelző felbontása
|
200 x 80 pixel
|
Érintőkijelző
|
Analóg
|
Háttérvilágítás életciklus
|
10000 óra mellett piros
50000 óra mellett narancs
50000 óra mellett zöld
|
Fényerő
|
8 szint
|
Kontraszt
|
6 szint az érintőképernyőn keresztül
|
Betűtípus
|
Japán (ANK, Kanji)
Koreai
Kínai (egyszerűsített kínai)
ASCII
Tajvani (hagyományos kínai)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC +/- 20 %
|
Indítási áram
|
30 A
|
Helyi jelzés
|
Normál működés vagy hátsó megvilágítás hibás: 1 LED (zöld)
|
Teljesítmény W-ban
|
5 W
|
Oldalak száma
|
Belső memória kapacitása miatt korlátozott
|
Processzor frekvencia
|
333 MHz
|
Memórialeírás
|
Alkalmazás memória 16 MB
Biztonsági adatmentés 128 kB
|
Integrált csatlakozás típusa
|
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 type A
Betáplálás - eltávolítható csavaros sorkapocs blokk
COM1 soros vonal - RJ45 anya - RS232C/RS485 (sebesség: <= 115,2 kbit/s)
|
Betáplálás
|
Külső táplálás
|
Valós idejű óra
|
PLC valós idejű óra elérése
|
Letölthető protokollok
|
Uni-TE
Külső protokollok
Modbus
|
Rögzítési mód
|
3 szorítóval, szerelve 10”-os polc
|
Szekrény anyaga
|
PPT
|
Jelölés
|
CE
|
Magasság
|
77,5 mm
|
Szélesség
|
116,5 mm
|
Mélység
|
36,5 mm
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
3 ms
|
Szabványok
|
EN 61131-2 1. szint
IEC 61000-6-4
UL 508-CM
UL 1604 1-es osztály 2-es alosztály
FCC A osztály 15225. rész
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
CE
UL/cUL 916
GOST
UL 1-es osztály 2 T5 alosztály
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…90 % kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (hátsó panel)
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 4X homloklap (Csak beltéri használatra)
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Személyek és anyagok biztonsága - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
360,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|