Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIVXL3PRT4KLV80 |
Schneider-Electric
 
HMIVXL3PRT4KLV80 picture- web-product-data-sheet
HMIVXL3PRT4KLV80
EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 3rd party PC-hez, licensz, 4000 tag
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EcoStruxure Machine SCADA Expert
Termék vagy alkatrész típusa Licensz downgrade
Formátum Sticker
Szoftver típus Line management
Engedély típusa Működés
Különböző Runtime
Termék kompatibilitása Standard iPC
Szoftververzió 2023
Operating system requirement Windows 11
Windows 10
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Nyelv Többnyelvű
Kiegészítő jellemzők
Number of tags 4000
Előző szoftver verzió 2020
Rendszerkövetelmények 1 GB RAM
2 GB hard-drive space
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 8,0 g