Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIVXLUG4KRT |
Schneider-Electric
 
HMIVXLUG4KRT picture- web-product-data-sheet
HMIVXLUG4KRT
EcoStruxure Machine SCADA Expert Magelis HMI és iPC-hez, Runtime licensz bővítés, 1500 -> 4000 tag
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték EcoStruxure Machine SCADA Expert
Termék vagy alkatrész típusa License upgrade
Formátum Sticker
Szoftver típus Line management
Engedély típusa Működés
Különböző Runtime
Szoftververzió 2023
Operating system requirement Windows 11
Windows 10
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Nyelv Többnyelvű
Kiegészítő jellemzők
Number of tags 4000
Előző szoftver verzió 2020
Termékcsalád kompatibilitása Harmony iPC
Harmony GTU
Rendszerkövetelmények 1 GB RAM
2 GB hard-drive space
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 8,0 g