Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIYBINLTPM201 |
Schneider-Electric
 
HMIYBINLTPM201 picture- web-product-data-sheet
HMIYBINLTPM201
Magelis iPC kiegészítő, TPM 2.0 Cyber Security modul HMIBSC iPChez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa Henger
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória TPM 2.0 hardware titkosítási chip
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész HMIBSO Moduláris IIoT Box Core
Elhelyezkedés a készüléken Motor
Termékcsalád kompatibilitása Harmony iPC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 16 cm
1. csomag súlya 140 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 1
2.csomag magassága 5,4 cm
2. csomag szélessége 13,8 cm
2. csomag hossza 16 cm
2. csomag súlya 200 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 4
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 850 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.