|
|
|
HMIYMIN8AI1
Magelis iPC kiegészítő, Mini PCIe interfész, 8x analóg bemenet, 0-10 V
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
HMIBSO Moduláris IIoT Box Core
|
Integrált csatlakozási típus
|
Mini PCIe full-size DC csavaros kivezetések, átviteli sebesség: 16 bites analóg kábelpontosság ± 0,2%
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iPC
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…50 °C HMIPSO
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
734,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|