|
|
|
HMIYMINDP1
Magelis iPC kiegészítő, Mini PCIe interfész, többkijelzős adapterhez, RJ45
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész takaró
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
HMIBMI Moduláris Box PC
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Adó helye
Mini PCIe hely + opcionális interfész lemez
|
Integrált csatlakozási típus
|
Multi-display adó RJ45 Ethernetkimeneti feszültség csoportonként
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
766,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|