|
|
|
HMIYMINGPRS1
Magelis iPC kiegészítő, Mini PCIe 3G SIM interfész
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész takaró
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
HMIBMI Moduláris Box PC
HMIPSP S-Panel PC Performance
HMIPSP S-Panel PC
Harmony iPC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel mellett 10,15 m kábel
|
Integrált csatlakozási típus
|
Mini PCIe full-size mellett 1
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…55 °C tartás
0…45 °C HMIPSP
0…45 °C HMIBSC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
1,435 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|