|
|
|
HMIYMINSL24851
Magelis iPC kiegészítő, Mini PCIe RS-422/485 leválasztott interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Soros kapcsolat modul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
Harmony iPC
|
Integrált csatlakozási típus
|
Mini PCIe full-size mellett 2 SUB-D 9 anya RS422/RS485, átviteli sebesség: 50 bit/s...921,6 kbit/s2 m kábel
|
Bemeneti áram
|
400 mA -3,3 V DC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iPC
|
Szélesség
|
76 mm
|
Magasság
|
81 mm
|
Mélység
|
38,2 mm
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % nem kondenzálódó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,8 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
492,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|