Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIYMINVGADVID1 |
Schneider-Electric
 
HMIYMINVGADVID1 picture- web-product-data-sheet
HMIYMINVGADVID1
Magelis iPC kiegészítő, Mini PCIe videókártya 2xVGA 1xDVI-D csatlakozókkal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa Interfész készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész HMIPSP S-Panel PC Performance
HMIPSP S-Panel PC
Harmony iPC
HMIBMI Moduláris Box PC
Integrált csatlakozási típus Mini PCI Express mellett 1 DVI-D digitális kábel1 opcionális interfész
Mini PCI Express mellett 2 VGA analóg kábel1 opcionális interfész
Kijelző felbontása 1920 x 1080 pixel full HD
Termékcsalád kompatibilitása Harmony iPC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 200,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.