|
|
|
HMIYPFKT061
Fan Kit for Panel PC 12"
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőző modul
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
12" Harmony Panel PC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iPC
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
22,7 cm
|
1. csomag súlya
|
194,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|