|
|
|
HMIYPMKTPSO1
Magelis iPC karbantartó készlet HMIPSO PanelPC-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Karbantartási készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Karbantartási tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
HMIPSO
|
Készlet összeállítása
|
Csavarok és csappantyúk esetén HDD/SDD
Csavarok és szorítók esetén panelre való rögzítés
Tápellátás csatlakozó és matrica
Kihúzható CFast kártya
Kengyel esetén mini PCIe
Csavarok és csappantyúk esetén mini PCIe
Gumi esetén W15" és W19" kijelzők
Hátsó takaró csavarok
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,3 cm
|
1.csomag hossza
|
18,8 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
4,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
2. csomag hossza
|
39,0 cm
|
2. csomag súlya
|
500,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
|
|