|
|
|
HMIYRMAC21
Magelis iPC kiegészítő, tápegység 110-240VAC, 300W, HMIRxO és HMIRSU rackPC-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 20, 2021
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
Rack PC
|
Teljesítmény W-ban
|
300 W
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iPC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|