Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIYSD016C1 |
Schneider-Electric
 
HMIYSD016C1 picture- web-product-data-sheet
HMIYSD016C1
Magelis iPC kiegészítő, ipari SD kártya, 16GB, HMIBSC iPC-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa SD card
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Tartozék / különálló alkatrész HMIBSO Harmony moduláris IIoT Box PC Core
Kiegészítő jellemzők
Adattároló berendezés 16 GB SD kártya
Készlet tartalma Csavarok
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,400 cm
1. csomag szélessége 13,800 cm
1.csomag hossza 16,000 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 597,000 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.