|
|
|
HMIYSSDS080S1
Magelis iPC kiegészítő, SSD 128 GB, üres
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Stabilizáló készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
S-Box PC
Rack PC
HMIBMI Moduláris Box PC
HMIPSP
HMIPSP S-Panel PC Performance
|
Kiegészítő jellemzők
Adattároló berendezés
|
128 GB SSD TLC esetén 1500000 óra
|
Méret
|
2,5"
|
Készlet tartalma
|
Csavarok
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,235 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
768
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
105 cm
|
3. csomag hossza
|
125 cm
|
3. csomag súlya
|
255,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|