|
|
|
HMIZDAG7W
Magelis HMI kiegészítő, csillogás elleni védő fólia HMIDT752 GTU panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőperem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
HMIDT752
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,5 cm
|
1.csomag hossza
|
47,5 cm
|
1. csomag súlya
|
246,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,92 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|