Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIZDCOV7 |
Schneider-Electric
 
HMIZDCOV7 picture- web-product-data-sheet
HMIZDCOV7
Magelis HMI kiegészítő, IP67 műanyag védőfedél HMIDT732 panelhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa Védő takaró csatlakozóhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása HMIDT742
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,79 cm
1. csomag szélessége 32,26 cm
1.csomag hossza 42,16 cm
1. csomag súlya 0,49 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 6,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months