|
|
|
HMIZECOV6
Magelis HMI kiegészítő, IP67 műanyag védőfedél HMIGTO6310 panelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
HMIGTO6310
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Homloklap képernyő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,600 cm
|
1.csomag hossza
|
34,000 cm
|
1. csomag súlya
|
344,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,730 kg