|
|
|
HMIZG52
Magelis HMI kiegészítő, tömítőkészlet HMIGTO2300/2310 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Plomba
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Advanced touch panel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
926 g
|
3.csomag magassága
|
45,0 cm
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|