|
|
|
HMIZG562
Magelis HMI kiegészítő, tömítőkészlet HMIGTO6315 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2032
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Plomba
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Advanced touch panel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,150 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|