|
|
|
HMIZG60W
Magelis HMI kiegészítő, képernyővédő fólia, HMIST6200 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőperem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
Érintőkijelző
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
4"W touch panel display
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
515,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|