|
|
|
HMIZG62
Magelis HMI kiegészítő, képernyővédő fólia, HMIGTO2300/2310/2315 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2032
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőperem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
HMIGTO2300
HMIGTO2310
HMIGTO2315
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
5.7" advanced touch screen panel
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
34 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,826 kg