|
|
|
HMIZG936
Magelis HMI kiegészítő, USB adatkábel (USB A - USB micro B), HMI ST6 panelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony ST6
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Micro B USB
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
190,0 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
865,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|