|
|
|
HMIZGCAN
Magelis HMI kiegészítő, SUB-D 9 csatlakozó CANopen hálózathoz, HMI GTU panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 25, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen csatlakozó illesztőegység
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
Universal panel
|
Teljesítmény W-ban
|
0,7 W
|
Bemeneti feszültség
|
3.3 V DC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
Szélesség
|
60 mm
|
Magasság
|
87 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 %
|
IP védettségi szint
|
IP2
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f= 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f= 9…150 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Ütésállóság
|
150 gn
|
Terméktanúsítványok
|
IEC Ex 3GD zóna 2/22
KCC
CE
EAC
RCM
B
UKR
UKEX
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|