|
|
|
HMIZGCO1
Magelis HMI kiegészítő, adapterkészlet HMIDT351 beszereléséhez XBTGT4xxx terminál kivágásába
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
7" Harmony GTU touch advanced display
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,2 cm
|
1.csomag hossza
|
33,6 cm
|
1. csomag súlya
|
387,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|