|
|
|
HMIZGFIX
Installation Fastener Harmony HMI GTO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTO
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Advanced touch panel 3,5 inch
Advanced touch panel 5,7 inch
Advanced touch panel 7 inch
Advanced touch panel 7.5 inch
Advanced touch panel 10,4 inch
Advanced touch panel 12,1 inch
|
Tartozék / különálló alkatrész
|
Továbbfejlesztett panel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
38 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
680 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
960 cm
|
3. csomag súlya
|
38,4 kg