Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIZGPDP |
Schneider-Electric
 
HMIZGPDP picture- web-product-data-sheet
HMIZGPDP
Magelis HMI kiegészítő, Profibus DP slave csatlakozó, HMI GTU terminálhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa Profibus DP V0 modulkészlet
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész Universal panel
Fogyasztás W-ban 1,3 W
Bemeneti feszültség 3.3 V DC
Termékcsalád kompatibilitása Harmony GTU
Szélesség 60 mm
Magasság 87 mm
Mélység 41 mm
Nettó súly 0,1 kg
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Relatív páratartalom 10…90 %
IP védettségi szint IP2
Rezgési ellenállás 30 gn (f= 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f= 9…150 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság 150 gn
Terméktanúsítványok EAC
IEC Ex 3GD zóna 2/22
KCC
RCM
CE
B
UKR
UKEX
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,3 cm
1. csomag szélessége 8,8 cm
1.csomag hossza 12 cm
1. csomag súlya 124 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,576 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 256
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 49 kg