|
|
|
HMIZKITKB1
Magelis HMI kiegészítő, szerelőkészlet HMIZKB1 billentyűzethez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony HMIZ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
USB keyboard
|
Készlet összeállítás
|
5 forgásgátló eszköz
5 USB type B cable clamp
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Garancia
|
|