|
|
|
HMIZMDARX
Magelis HMI kiegészítő, többképernyős adapter HMI GTU Open Box terminálhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Harmony GTU open
Harmony iPC ipari PC-k
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
Harmony GTU display
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12 V DC NiMH újratölthető akkumulátor
|
Bemeneti feszültség
|
12 V DC NiMH újratölthető akkumulátor
24 V DC
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 DIO típus sorkapocs blokk 3 inputs + 1 output
2 Ethernet TCP/IP típus RJ45 jack
|
Kimeneti feszültség
|
24 V
|
Kimeneti feszültségtípus
|
DC
|
Number output current
|
50 mA
|
Teljesítményigény W-ban
|
8 W
|
Termék súlya
|
0,8 kg
|
Helyi jelzés
|
LED zöld, folyamatos esetén működési funkció, állapot és konfiguráció
LED zöld, eltűnés esetén indítás
LED zöld, narancs és vörös, alternate esetén programozó üzemmód
LED narancs, villanó világító blokk esetén establishing communication connection
LED piros, folyamatos esetén betáp ON
LED zöld vagy narancs, alternate esetén hiba (hiba)
|
Hűtés típusa
|
Semleges
|
Magasság
|
131 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Szélesség
|
188 mm
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
2
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Terméktanúsítványok
|
UL 508, 212533 sz. fájl
CSA C22-2 No 213
CSA C22.2 No 107.1
cULus HazLoc Class I Division 2 UL 1604
IEC Ex 3GD zóna 2/22
B
EAC
UKR
UKEX
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f= 5…9 Hz) évente megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
9 gn (f= 9…150 Hz) évente megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Ütésállóság
|
150 gn esetén X, Y, Z irányok 10 ciklusra (kb. 100 perc) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (jel (szimmetrikus))
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (tápellátás (differenciális mód))
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Környezeti jellemző
|
Korrozív gázoktól mentes
Porálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14 cm
|
1. csomag szélessége
|
21 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,054 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
532fd58a-0518-497e-9ad6-be36f0cdc414
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|