|
|
|
HMIZMDRVS
Magelis HMI kiegészítő, VESA rögzítő adapter HMI GTU terminálhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész
|
HMIZMD multi display adaptor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
218 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,380 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|