Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

HMIZRA1 |
Schneider-Electric
 
HMIZRA1 picture- web-product-data-sheet
HMIZRA1
Magelis HMIZ USB programozható világító nyomógomb panel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony HMIZ
Termék vagy alkatrész típusa Világító duplafejű nyomógomb
Termékkompatibilitás XBTGC - controller panel
XBTGT2... - advanced touch panel
HMISTO - érintőkijelző
HMISCU - érintőkijelző
XBTGT6... - advanced touch panel
HMIGTW - advanced touch panel
XBTGK - graphic display
XBTGT4... - advanced touch panel
XBTGT5... - advanced touch panel
XBTGT7... - advanced touch panel
HMISTU - érintőkijelző
HMIGTO - advanced touch panel
HMIPSP - S-Panel PC
HMIPSP - S-Panel PC
HMIBSC - Modular Box PC
HMIBMP - Modular Box PC
HMIBMO - Modular Box PC
HMIBMO - Modular Box PC
Készülék alkalmazás Emelővilla
Ipari gépek
Tartozékok 1 x felhasználói kézikönyv
1 x USB B-típusú kábelszorító
1 x rögzítő anya
1 x meghúzó kulcs
1 x forgásgátló T-forma
1 x hézagtömítő profil
1 x betétcímke
1 x USB type A/B kábel (mellett 1 m
Kiegészítő jellemzők
Szoftver megnevezése Vijeo Designer add-on verzió >= V6.1 SP2
Csatlakozó típusa USB type B
Vezérlés típusa 5 mobiltelefon vagy tablet mellett többszínű hátulról megvilágított LED
Fedél színe Elülső borítás sötétszürke fedél
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V DC elkülönítetlen, csatlakozó típusa: USB 2.0
Betáplálási feszültség korlátok 4,75…5,25 V DC elkülönítetlen
Fogyasztás W-ban 2 W
Ütésállóság 150 gn esetén 3 lökés minden irányban X, Y és Z megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (tápellátás (differenciális mód)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 1 kV (jel (szimmetrikus)) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Szerelési hely Sima felület
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 54 mm
Szélesség 122 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Relatív páratartalom 10…90 % -0…55 °C nem kondenzálódó
Szennyezettségi fok 2
Környezeti jellemző Korrozív gázoktól mentes
Üzemi magasság <= 2000 m
Rezgési ellenállás 3,5 mm állandó amplitúdó (f= 5…9 Hz) conforming to IEC 61131-2 : 2003
IP védettségi szint IP65 (előlap (szekrényben))
NEMA védettségi szint NEMA 4X esetén beltéri telepítés beszerelés
NEMA 13 esetén zárt kültéri beszerelés
Szabványok CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
EN 61000-6-4
ANSI/RIA R15.06
EN 61000-6-2
EMC direktíva
Terméktanúsítványok GOST
UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT
C-Tick.1
CE
Szint vagy osztály M20 osztály
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 13,6 cm
1.csomag hossza 18,7 cm
1. csomag súlya 307,5 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871