|
|
|
HMIZS501
Magelis HMI kiegészítő, STO7 por és nedvességálló tömítés
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony STO & STU
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Plomba
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
HMISTO705
HMISTO715
HMISTO735
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
10,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|