|
|
|
HMIZS57W1
Magelis HMI kiegészítő, ST6 por és nedvességálló tömítés HMIST6700 panelhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony ST6 & STW6
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tömítés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Érintőkijelző
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
15"W touch panel display
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,38 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,3 cm
|
1.csomag hossza
|
40,4 cm
|
1. csomag súlya
|
31,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
625,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|