|
|
|
HMIZSADCO1
Magelis HMI kiegészítő, illesztő adapter STO7 (4,3") beszereléséhez Magelis STO5 (3,4") panel kivágásába
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony STO & STU
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13,9 cm
|
1. csomag súlya
|
29,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
1 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
14 cm
|
2. csomag súlya
|
30 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,5 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|